??
CADモデル選択
K0579.2402323
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0579 - Hinges aluminium, lift-off right
Bill of material
K0579.2402323
BESTKIPP
Order No.
K0579.2402323
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
right
W
Angle
°
A
Distance
77 mm
A1
Distance
22.5 mm
A2
Distance
22.5 mm
A3
Length
38.5 mm
A4
Length
38.5 mm
B
Width
48 mm
B1
Width
48 mm
B2
Width
28 mm
D1
Diameter
6.6 mm
D2
Diameter
6 mm
D3
Diameter
14 mm
H
height
9 mm
F1
F1 max. kN
0.55 kN
F2
F2 max. kN
0.200 kN
GEW
Approx. weight
0.0638 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190447
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions